Ruota orientabile (con molla) EA986KZ-100

Ruota orientabile (con molla) EA986KZ-100
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・With shock absorber (with spring)
・Material-Wheel: solid rubber, Fitting: steel
・Wheel dia. x W…100 x 40mm
・Load…180kg
・Height…170mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986KZ-100

Codice componente
EA986KZ-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

355.61 €

1 24 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruota orientabile (con molla) EA986KZ-100, il codice articolo è il seguente: EA986KZ-100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986KZ-100.

Supporto tecnico