Ruote con freno (ruote girevoli) / diametro ruota × larghezza: 150 × 45 mm / acciaio inox

Ruote con freno (ruote girevoli) / diametro ruota × larghezza: 150 × 45 mm / acciaio inox
【Product Specifications】
・Plane bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 70℃
・Material-Fitting: stainless steel, Wheel: polyurethane
・Specification…Swivelrear brake
・Wheel dia. x Width…150 x 40mm
・Load capacity…400kg
・Overall height…197mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986LH-2

Codice componente
EA986LH-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

532.17 €

1 24 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruote con freno (ruote girevoli) / diametro ruota × larghezza: 150 × 45 mm / acciaio inox, il codice articolo è il seguente: EA986LH-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986LH-2.

Supporto tecnico