Ruote per attrezzature con freno (ruote piroettanti) / diametro ruota × larghezza: 125 × 40 mm. Ruote: nylon 6 / acciaio inox

Ruote per attrezzature con freno (ruote piroettanti) / diametro ruota × larghezza: 125 × 40 mm. Ruote: nylon 6 / acciaio inox
【Product Specifications】
・Plain bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Material-Fitting: stainless steel, Wheel: nylon 6
・Specification…Swivelrear brake
・Wheel dia. x Width…125 x 40mm
・Load capacity…150kg
・Overall height…150mm
・Weight…0.8kg

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986LM-2

Codice componente
EA986LM-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

123.68 €

1 24 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruote per attrezzature con freno (ruote piroettanti) / diametro ruota × larghezza: 125 × 40 mm. Ruote: nylon 6 / acciaio inox, il codice articolo è il seguente: EA986LM-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986LM-2.

Supporto tecnico