Ruota con pneumatico in gomma e cerchio in polipropilene EA986MC-7

Ruota con pneumatico in gomma e cerchio in polipropilene EA986MC-7
【Product Specifications】
・Roller bearing
・Material-Tire: solid rubber, Rim: polypropylene
・Heat-proof temperature: -20 to 60℃
・Wheel dia. x W…180 x 50mm
・Load…170kg
・Shaft dia.…20mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986MC-7

Codice componente
EA986MC-7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

54.82 €

1 24 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruota con pneumatico in gomma e cerchio in polipropilene EA986MC-7, il codice articolo è il seguente: EA986MC-7.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986MC-7.

Supporto tecnico