Ruote (ruote fisse) / diametro ruota × larghezza: 100 × 35 mm

Ruote (ruote fisse) / diametro ruota × larghezza: 100 × 35 mm
【Product Specifications】
・Plain bearing
・Heat-proof temperature: -25℃ to 120℃
・Material-Wheel: cast steel, Fitting: steel
・Wheel with grease nipple
・Specification…Fixed
・Wheel dia. x Width…100 x 35mm
・Load capacity…200kg
・Overall height…125mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986N-100

Codice componente
EA986N-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

116.85 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruote (ruote fisse) / diametro ruota × larghezza: 100 × 35 mm, il codice articolo è il seguente: EA986N-100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986N-100.

Supporto tecnico