Ruota orientabile (con freno) EA986NA-11

Ruota orientabile (con freno) EA986NA-11
【Product Specifications】
・Plain bearing
・Heat-proof temperature: -25℃ to 120℃
・Material-Wheel: cast steel, Fitting: steel
・Wheel with grease nipple
・Specification…Swivel, front brake
・Wheel dia. x Width…80 x 25mm
・Load capacity…200kg
・Overall height…102mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986NA-11

Codice componente
EA986NA-11
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

90.91 €

1 24 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruota orientabile (con freno) EA986NA-11, il codice articolo è il seguente: EA986NA-11.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986NA-11.

Supporto tecnico