Ruota orientabile (rotella in acciaio) EA986NA-150

Ruota orientabile (rotella in acciaio) EA986NA-150
【Product Specifications】
・Plain bearing
・Heat-proof temperature: -25℃ to 120℃
・Material-Wheel: cast steel, Fitting: steel
・Wheel with grease nipple
・Specification…Swivelwithout brake
・Wheel dia. x Width…150 x 50mm
・Load capacity…400kg
・Overall height…190mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986NA-150

Codice componente
EA986NA-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

205.34 €

1 24 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruota orientabile (rotella in acciaio) EA986NA-150, il codice articolo è il seguente: EA986NA-150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986NA-150.

Supporto tecnico