Ruote con freno (ruote girevoli per montaggio laterale) / diametro ruota × larghezza: 50 × 20 mm. Portata: 40 kg

Ruote con freno (ruote girevoli per montaggio laterale) / diametro ruota × larghezza: 50 × 20 mm. Portata: 40 kg
  • Sconto volumi elevati
【Product Specifications】
・Wheel Material-Fitting:steel、wheel:nylon
・Heat-proof temperature--40 to 70℃
・Specification-Swivel / With stopper
・Load capacity(kg)-40
・Wheel dia. x Width(mm)-50 x 20
・Overall height-66mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986PN-116

Codice componente
EA986PN-116
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

14.05 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruote con freno (ruote girevoli per montaggio laterale) / diametro ruota × larghezza: 50 × 20 mm. Portata: 40 kg, il codice articolo è il seguente: EA986PN-116.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986PN-116.

Supporto tecnico