Ruote con freno (ruote piroettanti) / diametro ruota × larghezza: 130 × 38 mm

Ruote con freno (ruote piroettanti) / diametro ruota × larghezza: 130 × 38 mm
  • Sconto volumi elevati
【Product Specifications】
・With Bearing
・Material-Fitting:steel, Whee:rubber
・Heat-proof temperature--20 to 80℃
・Specification-Swivel / With stopper
・Wheel dia. x Width(mm)-130 x 38
・Load capacity(kg)-180
・Overall height-177mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986PN-43

Codice componente
EA986PN-43
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

83.96 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruote con freno (ruote piroettanti) / diametro ruota × larghezza: 130 × 38 mm, il codice articolo è il seguente: EA986PN-43.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986PN-43.

Supporto tecnico