Ruote per attrezzature (ruote fisse) / diametro ruota × larghezza: 100 × 32 mm. Capacità di carico: 180 kg

Ruote per attrezzature (ruote fisse) / diametro ruota × larghezza: 100 × 32 mm. Capacità di carico: 180 kg
  • Sconto volumi elevati
【Product Specifications】
・With Bearing
・Material-Fitting:steel, Whee:urethane
・Heat-proof temperature--15 to 70℃
・Description- No fixed stopper
・Wheel dia. x Width(mm)-100 x 32
・Load capacity(kg)-180
・Overall height-144mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986PN-52

Codice componente
EA986PN-52
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

45.00 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruote per attrezzature (ruote fisse) / diametro ruota × larghezza: 100 × 32 mm. Capacità di carico: 180 kg, il codice articolo è il seguente: EA986PN-52.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986PN-52.

Supporto tecnico