Ruote (girevoli) / diametro ruota × larghezza: 130 × 36 mm

Ruote (girevoli) / diametro ruota × larghezza: 130 × 36 mm
【Product Specifications】
・With Bearing
・Material-Fitting:steel, Whee:urethane
・Heat-proof temperature--15 to 70℃
・Specification-Swivelwithout brake
・Wheel dia. x Width(mm)-130 x 36
・Load capacity(kg)-250
・Overall height-177mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986PN-73

Codice componente
EA986PN-73
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

88.61 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruote (girevoli) / diametro ruota × larghezza: 130 × 36 mm, il codice articolo è il seguente: EA986PN-73.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986PN-73.

Supporto tecnico