Ruote per attrezzature (ruote piroettanti) / diametro ruota × larghezza: 150 × 38 mm

Ruote per attrezzature (ruote piroettanti) / diametro ruota × larghezza: 150 × 38 mm
  • Sconto volumi elevati
【Product Specifications】
・With Bearing
・Material-Fitting:steel, Whee:urethane
・Heat-proof temperature--15 to 70℃
・Specification-Swivelwithout brake
・Wheel dia. x Width(mm)-150 x 38
・Load capacity(kg)-300
・Overall height-198mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986PN-74

Codice componente
EA986PN-74
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

101.67 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruote per attrezzature (ruote piroettanti) / diametro ruota × larghezza: 150 × 38 mm, il codice articolo è il seguente: EA986PN-74.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986PN-74.

Supporto tecnico