Ruota orientabile [profilo basso] EA986PW-65

Ruota orientabile [profilo basso] EA986PW-65
【Product Specifications】
・Swivel type
・Load-600kg
・Material-Fitting: steel, Wheel: reinforced nylon (with bearing)
・Heat-proof temperature-80℃
・Hole pitch-80 x 80mm
・Wheel dia. x W…65 x 45mm
・Height…92mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986PW-65

Codice componente
EA986PW-65
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

83.16 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruota orientabile [profilo basso] EA986PW-65, il codice articolo è il seguente: EA986PW-65.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986PW-65.

Supporto tecnico