Piede con bloccaggio rapido / fermo da 142 mm (ON - altezza 147 mm, OFF - altezza 107 mm)

Piede con bloccaggio rapido / fermo da 142 mm (ON - altezza 147 mm, OFF - altezza 107 mm)
【Product Specifications】
・Material-Steel
・The lock pedal and release pedal are independent of each other, and easy to operate
・Installation height…142mm
・ON height…147mm
・OFF height…107mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986PY-4

Codice componente
EA986PY-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

74.84 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Piede con bloccaggio rapido / fermo da 142 mm (ON - altezza 147 mm, OFF - altezza 107 mm), il codice articolo è il seguente: EA986PY-4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986PY-4.

Supporto tecnico