Ruota per rotaia [acciaio] EA986SD-125

Ruota per rotaia [acciaio] EA986SD-125
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 120℃
・Material-Cast steel
・Shaft dia.--75 to -150: 20mm, -200: 25mm, -250: 30mm
・Dim.…125 x 46mm
・Flange…145mm
・Load…900kg

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986SD-125

Codice componente
EA986SD-125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

127.54 €

1 24 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruota per rotaia [acciaio] EA986SD-125, il codice articolo è il seguente: EA986SD-125.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986SD-125.

Supporto tecnico