Ruote per attrezzature (ruote piroettanti, ruote per mobili) / (due ruote) Diametro ruota × larghezza: 60 × 46 mm. Altezza di montaggio: 69 mm

Ruote per attrezzature (ruote piroettanti, ruote per mobili) / (due ruote) Diametro ruota × larghezza: 60 × 46 mm. Altezza di montaggio: 69 mm
【Product Specifications】
・Swivel casters
・Screw dim.-M8×15mm
・Material-Body,Wheel:nylon
・Specification-Without brake
・Wheel dia.r x Width-60×46mm
・Load capacity-80kg

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986TB-260

Codice componente
EA986TB-260
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

9.34 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruote per attrezzature (ruote piroettanti, ruote per mobili) / (due ruote) Diametro ruota × larghezza: 60 × 46 mm. Altezza di montaggio: 69 mm, il codice articolo è il seguente: EA986TB-260.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986TB-260.

Supporto tecnico