Ruote per attrezzature con freno (ruote girevoli, ruote per mobili) / (due ruote) Diametro ruota × larghezza: 50 × 45,5 mm EA986TB-350

Ruote per attrezzature con freno (ruote girevoli, ruote per mobili) / (due ruote) Diametro ruota × larghezza: 50 × 45,5 mm EA986TB-350
  • Sconto volumi elevati
【Product Specifications】
・Swivel casters
・Screw dim.-M8×15mm
・Material-Body,Wheel:nylon
・Specification-With brake
・Wheel dia.r x Width-50×46mm
・Load capacity-60kg

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986TB-350

Codice componente
EA986TB-350
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

9.23 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruote per attrezzature con freno (ruote girevoli, ruote per mobili) / (due ruote) Diametro ruota × larghezza: 50 × 45,5 mm EA986TB-350, il codice articolo è il seguente: EA986TB-350.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986TB-350.

Supporto tecnico