Ruote per attrezzature (ruote girevoli, ruote per mobili) / (due ruote) Diametro ruota × larghezza: 40 × 41,5 mm. Altezza di montaggio: 55 mm

Ruote per attrezzature (ruote girevoli, ruote per mobili) / (due ruote) Diametro ruota × larghezza: 40 × 41,5 mm. Altezza di montaggio: 55 mm
  • Sconto volumi elevati
【Product Specifications】
・Swivel casters
・Material-Fitting: steel,Wheel:nylon
・Specification-Without brake
・Wheel dia.r x Width-40×42mm
・Load capacity-40kg

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986TB-40

Codice componente
EA986TB-40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.96 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruote per attrezzature (ruote girevoli, ruote per mobili) / (due ruote) Diametro ruota × larghezza: 40 × 41,5 mm. Altezza di montaggio: 55 mm, il codice articolo è il seguente: EA986TB-40.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986TB-40.

Supporto tecnico