Ruote per apparecchi (ruote piroettanti, ruote per mobili) / (due ruote, con bulloni) Diametro ruota × larghezza: 100 × 72 mm

Ruote per apparecchi (ruote piroettanti, ruote per mobili) / (due ruote, con bulloni) Diametro ruota × larghezza: 100 × 72 mm
【Product Specifications】
・Swivel casters
・Screw dim.-M12×25mm
・Material-Body: nylon, Wheel: urethane elastomer
・Double stopper type that stops the rotating part and the wheel simultaneously
・Specification-Without brake
・Wheel dia. x width-100×72mm
・Load capacity-120kg

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986TE-12

Codice componente
EA986TE-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

33.60 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruote per apparecchi (ruote piroettanti, ruote per mobili) / (due ruote, con bulloni) Diametro ruota × larghezza: 100 × 72 mm, il codice articolo è il seguente: EA986TE-12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986TE-12.

Supporto tecnico