Ruote per attrezzature (ruote girevoli, ruote per mobili) / (due ruote) Diametro della ruota × larghezza: 100 × 72 mm

Ruote per attrezzature (ruote girevoli, ruote per mobili) / (due ruote) Diametro della ruota × larghezza: 100 × 72 mm
  • Sconto volumi elevati
【Product Specifications】
・Material-Body: nylon, Wheel: urethane elastomer
・Double stopper type that stops the rotating part and the wheel simultaneously
・Free-rolling casters
・Specification-Without brake
・Wheel dia. x width-100×72mm
・Load capacity-120kg

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986TE-2

Codice componente
EA986TE-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

36.21 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruote per attrezzature (ruote girevoli, ruote per mobili) / (due ruote) Diametro della ruota × larghezza: 100 × 72 mm, il codice articolo è il seguente: EA986TE-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986TE-2.

Supporto tecnico