Ruote per apparecchi (ruote girevoli, ruote per mobili) / (due ruote) Diametro della ruota × larghezza: 40 × 41,5 mm. Altezza di montaggio: 47 mm

Ruote per apparecchi (ruote girevoli, ruote per mobili) / (due ruote) Diametro della ruota × larghezza: 40 × 41,5 mm. Altezza di montaggio: 47 mm
  • Sconto volumi elevati
【Product Specifications】
・Swivel caster
・Thread size-M8x15mm
・Material-Fitting:steel, Whee:nylon(urethane winding)
・Specification-Swivelwithout brake
・Wheel dia. x Width-40 x 41.5mm
・Load capacity-40kg

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986TG-11

Codice componente
EA986TG-11
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.53 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruote per apparecchi (ruote girevoli, ruote per mobili) / (due ruote) Diametro della ruota × larghezza: 40 × 41,5 mm. Altezza di montaggio: 47 mm, il codice articolo è il seguente: EA986TG-11.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986TG-11.

Supporto tecnico