Ruote per apparecchi (ruote girevoli, ruote per mobili) / (due ruote) Diametro della ruota × larghezza: 50 × 45,5 mm. Altezza di montaggio: 58 mm

Ruote per apparecchi (ruote girevoli, ruote per mobili) / (due ruote) Diametro della ruota × larghezza: 50 × 45,5 mm. Altezza di montaggio: 58 mm
  • Sconto volumi elevati
【Product Specifications】
・Swivel caster
・Thread size-M8x15mm
・Material-Fitting:steel, Whee:nylon(urethane winding)
・Specification-Swivelwithout brake
・Wheel dia. x Width-50 x 45.5mm
・Load capacity-60kg

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986TG-12

Codice componente
EA986TG-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

9.48 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruote per apparecchi (ruote girevoli, ruote per mobili) / (due ruote) Diametro della ruota × larghezza: 50 × 45,5 mm. Altezza di montaggio: 58 mm, il codice articolo è il seguente: EA986TG-12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986TG-12.

Supporto tecnico