Ruote per attrezzature (ruote girevoli, ruote per mobili) / (due ruote) Diametro ruota × larghezza: 60 × 46 mm. Altezza di montaggio: 76 mm

Ruote per attrezzature (ruote girevoli, ruote per mobili) / (due ruote) Diametro ruota × larghezza: 60 × 46 mm. Altezza di montaggio: 76 mm
  • Sconto volumi elevati
【Product Specifications】
・Swivel caster
・Material-Fitting:steel, Whee:nylon(urethane winding)
・Specification-Swivelwithout brake
・Wheel dia. x Width-60 x 46mm
・Load capacity-80kg

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986TG-3

Codice componente
EA986TG-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

12.53 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruote per attrezzature (ruote girevoli, ruote per mobili) / (due ruote) Diametro ruota × larghezza: 60 × 46 mm. Altezza di montaggio: 76 mm, il codice articolo è il seguente: EA986TG-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986TG-3.

Supporto tecnico