Vite a testa bombata / intaglio a croce / acciaio / cromato, nichelato / L-KLMX【30,000 Pezzi per confezione】

[Features]
[Precision #0 Cross-Recessed Socket Compatible] The thinner head makes the fastener more compact and more lightweight. (49% reduction compared to conventional models)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

I-KLMX-050-046-02-04

Codice componente
I-KLMX-050-046-02-04
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

298.19 €

30,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Ultra Low Head Misura nominale vite (M) 2 Lunghezza L (mm)(mm) 4
Materiale Steel Trattamento superficie Cromatura trivalente (nero) Profilo foro di montaggio Phillips Head
Passo(mm) 0.4 Profilo aggiuntivo Standard Con filettatura Metric Coarse
Profilo di base Standard (Round) Unità di vendita Box/Package Applicazione Standard

Si trova sulla pagina di Vite a testa bombata / intaglio a croce / acciaio / cromato, nichelato / L-KLMX, il codice articolo è il seguente: I-KLMX-050-046-02-04.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto I-KLMX-050-046-02-04.

Supporto tecnico