Microvite CHEMIS tipo 1 / RENY (poliammide rinforzata con fibra di vetro MXD6) (RENY/SMCH-M1.2-L2)

Microvite CHEMIS tipo 1 / RENY (poliammide rinforzata con fibra di vetro MXD6) RENY/SMCH-M1.2-L2
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: RENY/SMCH-M1.2-L2

Marca: NIPPON CHEMICAL SCREW

Prezzo: 1.07

Tempi di consegna: 9 giorni


Dati Tecnici:

Filettatura nominale (M): 1.2

Lunghezza L o l (mm): 2

Passo: 0.25 mm

D: 1.8


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RENY/SMCH-M1.2-L2

Codice componente
RENY/SMCH-M1.2-L2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Lunghezza L o l (mm) Passo
(mm)
D

1.07 €

1 Disponibile 9 giorni 101.220.251.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Materiale Resina Trattamento superficie (dettagli) NA
Profilo foro di montaggio NA Profili aggiuntivi Standard Tipo di scanalature filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Applicazione Standard / Isolamento elettrico
Materiale plastico RENY H 0.5

Si trova sulla pagina di Microvite CHEMIS tipo 1 / RENY (poliammide rinforzata con fibra di vetro MXD6), il codice articolo è il seguente: RENY/SMCH-M1.2-L2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RENY/SMCH-M1.2-L2.

Tipologia prodotto

Codice componente
RENY/SMCH-M1.2-L1.5
RENY/SMCH-M1.2-L1.8
RENY/SMCH-M1.2-L2.5
RENY/SMCH-M1.2-L3
RENY/SMCH-M1.2-L3.5
RENY/SMCH-M1.2-L4
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Lunghezza L o l (mm) Passo
(mm)
D

1.07 €

1 Disponibile 9 giorni 101.21.50.251.8

1.07 €

1 Disponibile 9 giorni 101.21.80.251.8

1.07 €

1 Disponibile 9 giorni 101.22.50.251.8

1.07 €

1 Disponibile 9 giorni 101.230.251.8

1.07 €

1 Disponibile 9 giorni 101.23.50.251.8

1.07 €

1 Disponibile 9 giorni 101.240.251.8

Supporto tecnico