Microvite CHEMIS tipo 3 / PEEK (polietereterchetone)

Microvite CHEMIS tipo 3 / PEEK (polietereterchetone)
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] È necessario un attrezzo speciale. -Materiale: Resina sintetica (PEEK) - Forma di base: Standard (rotonda) - Applicazione: Standard / Resistenza al calore / Resistenza chimica / Isolamento elettrico - Tipo di filettatura: Metrica grossa - Unità d'acquisto: Venduto separatamente (può essere acquistato singolarmente).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PEEK/LMCH-M1.2-L1.5
PEEK/LMCH-M1.2-L1.8
PEEK/LMCH-M1.2-L2
PEEK/LMCH-M1.2-L2.5
PEEK/LMCH-M1.2-L3
PEEK/LMCH-M1.2-L3.5
PEEK/LMCH-M1.2-L4
PEEK/LMCH-M1.4-L2
PEEK/LMCH-M1.4-L2.5
PEEK/LMCH-M1.4-L3
PEEK/LMCH-M1.4-L3.5
PEEK/LMCH-M1.4-L4
PEEK/LMCH-M1.4-L6
PEEK/LMCH-M1.6-L2
PEEK/LMCH-M1.6-L2.5
PEEK/LMCH-M1.6-L3
PEEK/LMCH-M1.6-L3.5
PEEK/LMCH-M1.6-L4
PEEK/LMCH-M1.6-L6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Lunghezza L o l (mm) Passo
(mm)
D H

1.12 €

1 Disponibile 9 giorni 101.21.50.2520.7

1.12 €

1 Disponibile 9 giorni 101.21.80.2520.7

1.12 €

1 Disponibile 9 giorni 101.220.2520.7

1.12 €

1 Disponibile 9 giorni 101.22.50.2520.7

1.12 €

1 Disponibile 9 giorni 101.230.2520.7

1.12 €

1 Disponibile 9 giorni 101.23.50.2520.7

1.12 €

1 Disponibile 9 giorni 101.240.2520.7

1.12 €

1 Disponibile 9 giorni 101.420.32.50.8

1.12 €

1 Disponibile 9 giorni 101.42.50.32.50.8

1.12 €

1 Disponibile 9 giorni 101.430.32.50.8

1.12 €

1 Disponibile 9 giorni 101.43.50.32.50.8

1.12 €

1 Disponibile 9 giorni 101.440.32.50.8

1.14 €

1 Disponibile 9 giorni 101.460.32.50.8

1.12 €

1 Disponibile 9 giorni 101.620.352.80.8

1.12 €

1 Disponibile 9 giorni 101.62.50.352.80.8

1.12 €

1 Disponibile 9 giorni 101.630.352.80.8

1.12 €

1 Disponibile 9 giorni 101.63.50.352.80.8

1.12 €

1 Disponibile 9 giorni 101.640.352.80.8

1.14 €

1 Disponibile 9 giorni 101.660.352.80.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Materiale Resina Trattamento superficie (dettagli) NA
Profilo foro di montaggio NA Profili aggiuntivi Standard Tipo di scanalature filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Applicazione Standard / Termoresistenza / Resistenza chimica / Isolamento elettrico
Materiale plastico PEEK

Supporto tecnico