Guida luminosa dritta, sistema MSG / P

Guida luminosa dritta, sistema MSG / P
[Features]
· In addition to the straight ordinary type, other options can be chosen according to the application such as random array, heat resistance, small diameter, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MSG6-1100S
MSG6-2200S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tube Length
(mm)

191.37 €

1 65 giorni 1100

231.32 €

1 6 giorni 2200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fiber Material Vetro Band Diameter(mm) φ6 Tube Type Flessibile SUS
Special Specification NA

Supporto tecnico