Codice articolo del costruttore: F620614
Marca: Suburban Bolt & Supply
Prezzo: 2.40 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Misura nominale: 6 mm
D.I.: 7.0~7.3 mm
D.E.: 17.1~18.4 mm
Spessore: 2.7~4.0 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
F620614
Codice componente
|
---|
F620614 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale (mm) | D.I. (mm) | D.E. (mm) | Spessore (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.40 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6 | 7.0~7.3 | 17.1~18.4 | 2.7~4.0 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Finitura superficie | Non fornito |
---|
Si trova sulla pagina di Rondelle temprate NAAMS, il codice articolo è il seguente: F620614.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto F620614.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Misura nominale(mm)
D.I.(mm)
D.E.(mm)
Spessore(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
F620818 |
F621022 |
F621025 |
F621227 |
F621634 |
F622042 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura nominale (mm) | D.I. (mm) | D.E. (mm) | Spessore (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.40 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 8 | 9.0~9.8 | 17.1~18.4 | 2.7~4.0 | |
2.11 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 11.0~11.8 | 20.7~22.0 | 2.7~4.0 | |
2.89 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 10.2~10.8 | 24.7~25.3 | 4.0~5.0 | |
2.54 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 12 | 14.0~14.4 | 25.7~27.0 | 3.1~4.6 | |
3.21 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 16 | 18.0~18.4 | 32.4~34.0 | 3.1~4.6 | |
3.00 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 20 | 22.0~22.5 | 40.4~42.0 | 3.1~4.6 |