Morsetto doppio KCP-40ST

Morsetto doppio KCP-40ST

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KCP-40ST

Codice componente
KCP-40ST
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

275.44 €

1 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Max. Forza di bloccaggio(N) 1000–3000 Materiale Acciaio inox Tipo Corpo principale
Tipo Tipo orizzontale Forza di serraggio applicabile(N) 3000 Corsa S(mm) 40
Profilo parte di fissaggio Base dritta Altezza braccio Standard Altezza braccio H(mm) 77
Tipo di lunghezza braccio Standard Lunghezza braccio L(mm) 68 Con bullone punta NA
Lunghezza L(mm) 183 Larghezza W(mm) 40 Altezza h(mm) 38
Foro di montaggio Profondità effettiva 3-M6 * 9 mm

Si trova sulla pagina di Morsetto doppio KCP-40ST, il codice articolo è il seguente: KCP-40ST.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KCP-40ST.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico