Vite piccola a testa cilindrica Phillips, filettatura sinistrorsa【1-1,000 Pezzi per confezione】

Vite piccola a testa cilindrica Phillips, filettatura sinistrorsa
  • Sconto volumi elevati
[Basic Shape] Standard (Round)
[Mounting Hole Shape] Phillips
[Material] Stainless Steel
[Nominal of Thread (M)] 4
[Length L (mm)] 10/12/16/20
[Detailed Shape] Pan
[Tip Shape] Flat Tip
[Thread Ridge Type] Metric Coarse (Left)
[Sales Unit] Individual (can be purchased from one piece) / Box / Package
[Surface Processing] None / German Brown Plating / Black Paint
[Screw Type] Full-Threaded

(i)Nota

  • Questa è un'immagine rappresentativa. Per i dettagli consultare gli standard di prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSPPNH-SUSTBS-M4-10
CSPPNH-SUSTBS-M4-12
CSPPNH-SUSTBS-M4-16
CSPPNH-SUSTBS-M4-20
CSPPNHA-SUS-M4-16
CSPPNHA-SUS-M4-20
CSPPNHA-SUSGJB-M4-10
CSPPNHA-SUSGJB-M4-12
CSPPNHA-SUSGJB-M4-16
CSPPNHA-SUSGJB-M4-20
CSPPNHB-SUS-M4-10
CSPPNHB-SUS-M4-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza L (mm)
(mm)
Trattamento superficie Unità di vendita

1,533.83 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 1010[Vernice nera] Vernice neraScatola/confezione

1,593.79 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 1012[Vernice nera] Vernice neraScatola/confezione

1,640.79 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 1016[Vernice nera] Vernice neraScatola/confezione

868.98 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 1020[Vernice nera] Vernice neraScatola/confezione

2.18 €

1 Disponibile 6 giorni 1016[Non in dotazione] N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

2.30 €

1 Disponibile 6 giorni 1020[Non in dotazione] N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1,425.34 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 1010[Ramatura] Placcatura marrone tedescaScatola/confezione

1,483.75 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 1012[Ramatura] Placcatura marrone tedescaScatola/confezione

1,506.33 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 1016[Ramatura] Placcatura marrone tedescaScatola/confezione

796.90 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 1020[Ramatura] Placcatura marrone tedescaScatola/confezione

2.02 €

1 Disponibile 6 giorni 1010[Non in dotazione] N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

2.35 €

1 Disponibile 6 giorni 1012[Non in dotazione] N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Misura nominale vite (M) 4 Materiale Acciaio inox
Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Punta piatta Profilo aggiuntivo Standard
Tipo filettatura Filettatura metrica grossa (sinistrorsa) Profilo di base Standard (profilo rotondo) Applicazione Standard
A vite Filettatura intera

Supporto tecnico