Viti piccole a testa cilindrica Phillips, punta 90°【600 Pezzi per confezione】

Viti piccole a testa cilindrica Phillips, punta 90°
[Basic Shape] Standard (Round)
[Mounting Hole Shape] Phillips
[Material] Steel
[Nominal of Thread (M)] 4
[Length L (mm)] 40
[Detailed Shape] Pan
[Tip Shape] Cone Tip
[Thread Ridge Type] Metric Coarse
[Sales Unit] Box/Package
[Surface Processing] None / Bright Chromate Plating / Chromate Plating / Trivalent White / Trivalent Black / Nickel Plating
[Pitch] 0.7

(i)Nota

  • Questa è un'immagine rappresentativa. Per i dettagli consultare gli standard di prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CSPPNTA-ST3W-M4-40

Codice componente
CSPPNTA-ST3W-M4-40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

55.70 €

600 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Misura nominale vite (M) 4 Lunghezza L (mm)(mm) 40
Materiale Acciaio Trattamento superficie Trivalente bianca Profilo foro di montaggio Testa Phillips
Passo(mm) 0.7 Profilo punta Punta conica Profilo aggiuntivo Standard
Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Scatola/confezione
Applicazione Standard A vite Filettatura intera

Si trova sulla pagina di Viti piccole a testa cilindrica Phillips, punta 90°, il codice articolo è il seguente: CSPPNTA-ST3W-M4-40.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSPPNTA-ST3W-M4-40.

Supporto tecnico