Vite piccola a testa cilindrica Phillips tipo S, punta tonda【2,500-6,000 Pezzi per confezione】

Vite piccola a testa cilindrica Phillips tipo S, punta tonda
[Basic Shape] Standard (Round)
[Mounting Hole Shape] Phillips
[Material] Steel
[Nominal of Thread (M)] 3/4
[Length L (mm)] 6/8/10
[Detailed Shape] Pan
[Tip Shape] Round Tip
[Thread Ridge Type] Metric Coarse
[Sales Unit] Box/Package
[Surface Processing] Trivalent White / Trivalent Black / Nickel Plating

(i)Nota

  • Questa è un'immagine rappresentativa. Per i dettagli consultare gli standard di prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSPPNR-ST3B-M4-8
CSPPNR-ST3W-M3-6
CSPPNR-ST3W-M3-8
CSPPNR-ST3W-M4-8
CSPPNR-ST3W-M4-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)
Trattamento superficie

81.15 €

2,500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1048[Cromatura trivalente] Trivalente nera

95.36 €

6,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1036[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

116.51 €

5,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1038[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

78.87 €

2,500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1048[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

109.01 €

2,500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10410[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Materiale Acciaio Profilo foro di montaggio Testa Phillips
Profilo punta Punta rotonda Profilo aggiuntivo Standard Tipo filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Standard
A vite Filettatura intera

Supporto tecnico