Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ME-LED-55A |
ME-LED-55LA |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Potenza di adsorbimento (N) | Modello | Altezza totale (mm) | Massa (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
249.55 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 800 | Profilo standard | 442 | 1.45 | |
297.22 € | 1 | 6 giorni | 1000 | Tipo rettangolare | 622 | 1.83 |
Loading...
Tipo | Braccio di illuminazione | Base magnetica | Disponibile | Fissaggio di oggetti | Banco |
---|---|---|---|---|---|
Alimentazione(V) | AC100 | Consumo energetico(W) | 5 | Luce LED | 10 luci |
Flusso luminoso totale(lm) | 400 |
Configura
Proprietà di base
Potenza di adsorbimento(N)
Modello
Altezza totale(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali