Viti a testa cilindrica esagono incassato a profilo basso (Serie F02) (F020407)

Viti a testa cilindrica esagono incassato a profilo basso (Serie F02) F020407
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: F020407

Marca: Suburban Bolt & Supply

Prezzo: 1.05

Tempi di consegna: 20 giorni


Dati Tecnici:

Misura filettatura: M4 mm

Passo filettatura: 0.7 mm

Lunghezza: 10 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

F020407

Codice componente
F020407
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura filettatura
(mm)
Passo filettatura
(mm)
Lunghezza
(mm)

1.05 €

1 Disponibile 20 giorni M40.710

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Vite a testa cilindrica esagono incassato a profilo basso (F02) Finitura superficie Non fornito

Si trova sulla pagina di Viti a testa cilindrica esagono incassato a profilo basso (Serie F02), il codice articolo è il seguente: F020407.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto F020407.

Tipologia prodotto

Codice componente
F020406
F020408
F020409
F020410
F020412
F020506
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Misura filettatura
(mm)
Passo filettatura
(mm)
Lunghezza
(mm)

0.88 €

1 Disponibile 8 giorni M40.78

0.93 €

1 Disponibile 8 giorni M40.712

0.93 €

1 Disponibile 8 giorni M40.716

0.96 €

1 Disponibile 8 giorni M40.720

1.03 €

1 Disponibile 8 giorni M40.730

0.90 €

1 Disponibile 24 giorni M50.88

Supporto tecnico