Codice articolo del costruttore: F231210
Marca: Suburban Bolt & Supply
Prezzo: 2.19 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Misura filettatura: M12 mm
Passo filettatura: 1.75 mm
Lunghezza: 10 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
F231210
Profilo | Vite di arresto esagono incassato (F23) | Finitura superficie | Non fornito |
---|
Si trova sulla pagina di Viti di arresto esagono incassato - punta arrotondata (Serie F23), il codice articolo è il seguente: F231210.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto F231210.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Misura filettatura(mm)
Passo filettatura(mm)
Lunghezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
F230605 |
F230606 |
F230806 |
F230808 |
F231212 |
F231616 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura filettatura (mm) | Passo filettatura (mm) | Lunghezza (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.03 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | M6 | 1.0 | 5 | |
2.00 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | M6 | 1.0 | 6 | |
2.03 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | M8 | 1.25 | 6 | |
2.03 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | M8 | 1.25 | 8 | |
2.37 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | M12 | 1.75 | 12 | |
2.61 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | M16 | 2.0 | 16 |