Rondella in bronzo fosforoso / BSW-00

Rondella in bronzo fosforoso / BSW-00
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Supported Screw Nominal Diameter (M)]2/2.6/3/4/5/6/8/10/12
[Material] Phosphor Bronze
[Processing] Nickel Plating

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BSW-02
BSW-03
BSW-03B
BSW-04
BSW-04B
BSW-05
BSW-26
FSW-02E
FSW-03E
FSW-04E
FSW-05E
FSW-26E
TISW-12
UMSW-03
UMSW-04
UMSW-05
USW-02
USW-03
USW-04
USW-05
USW-26
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie D.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M) Spessore T
(mm)
Materiale: acciaio inox Trattamento superficie (Dettaglio) D.E. D
(mm)
Metodo di pulizia

0.17 €

50 13 giorni 10Bronzo fosforosoNichelatura2.120.5-Nichelatura4.4-

5.37 €

1 Disponibile 6 giorni 10Bronzo fosforosoNichelatura3.130.7-Nichelatura5.9-

0.22 €

50 13 giorni 10Bronzo fosforosoNichelatura3.130.7-Nichelatura nera5.9-

0.17 €

50 13 giorni 10Bronzo fosforosoNichelatura4.141-Nichelatura7.6-

0.23 €

50 13 giorni 10Bronzo fosforosoNichelatura4.141-Nichelatura nera7.6-

0.17 €

50 13 giorni 10Bronzo fosforosoNichelatura5.151.3-Nichelatura9.2-

5.12 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Bronzo fosforosoNichelatura2.72.60.6-Nichelatura5.3-

0.17 €

50 13 giorni 10AcciaioCromatura trivalente2.120.5-Cromatura trivalente4.4-

5.14 €

1 Disponibile 6 giorni 10AcciaioCromatura trivalente3.130.7-Cromatura trivalente5.9-

5.37 €

1 Disponibile 6 giorni 10AcciaioCromatura trivalente4.141-Cromatura trivalente7.6-

0.17 €

50 13 giorni 10AcciaioCromatura trivalente5.151.3-Cromatura trivalente9.2-

0.17 €

50 13 giorni 10AcciaioCromatura trivalente2.72.60.6-Cromatura trivalente5.3-

4.59 €

10 13 giorni 10-NA12.2123-NA21.5Sgrassaggio

5.37 €

1 Disponibile 6 giorni 10Acciaio inoxNA3.130.7Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)NA5.9-

6.44 €

1 Disponibile 6 giorni 10Acciaio inoxNA4.141Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)NA7.6-

0.23 €

50 13 giorni 10Acciaio inoxNA5.151.3Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)NA9.2-

5.14 €

1 Disponibile 6 giorni 10Acciaio inoxNA2.120.5-NA4.4-

5.37 €

1 Disponibile 6 giorni 10Acciaio inoxNA3.130.7-NA5.9-

5.37 €

1 Disponibile 6 giorni 10Acciaio inoxNA4.141-NA7.6-

5.82 €

1 Disponibile 6 giorni 10Acciaio inoxNA5.151.3-NA9.2-

5.14 €

1 Disponibile 6 giorni 10Acciaio inoxNA2.72.60.6-NA5.3-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (Applicazione) Rondella elastica Tipo Rondella elastica Unità di vendita Scatola/confezione
Tipo, rondelle elastiche Standard

Supporto tecnico