Rondella piatta in titanio / TIW-0000-00

Rondella piatta in titanio / TIW-0000-00
[Supported Screw Nominal Diameter (M)] 3/4/5/6/8/10/12
[Pure Titanium]Specific gravity about 60% of that of stainless steel, as well as excellent chemical resistance and especially seawater resistance.
Since titanium is non-magnetic, it can be used for electronic equipment, semiconductor manufacturing equipment, medical equipment and the like that require non-magnetic properties.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BW-0306-05B
BW-0307-05B
BW-0308-05B
BW-0408-05B
BW-0410-08B
UMW-0308-05
UMW-0410-08
UMW-0512-08
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie D.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M) Spessore T
(mm)
Materiale: acciaio inox Trattamento superficie (Dettaglio) D.E. D
(mm)

0.20 €

50 13 giorni 10OttoneAlluminio anodizzato3.330.5-Alluminio anodizzato nero6

0.20 €

50 13 giorni 10OttoneAlluminio anodizzato3.330.5-Alluminio anodizzato nero7

0.20 €

50 13 giorni 10OttoneAlluminio anodizzato3.330.5-Alluminio anodizzato nero8

0.22 €

50 13 giorni 10OttoneAlluminio anodizzato4.540.5-Alluminio anodizzato nero8

0.22 €

50 13 giorni 10OttoneAlluminio anodizzato4.540.8-Alluminio anodizzato nero10

0.22 €

50 13 giorni 10Acciaio inoxNA3.330.5Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)NA8

0.25 €

50 13 giorni 10Acciaio inoxNA4.540.8Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)NA10

0.28 €

50 13 giorni 10Acciaio inoxNA5.550.8Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)NA12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (Applicazione) Rondella piatta Tipo Rondella piatta Unità di vendita Scatola/confezione

Supporto tecnico