Vite a testa bombata in alluminio / A-0000

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-0306
A-0308
A-0310
A-0312
A-0315
A-0316
A-0320
A-0325
A-0330
A-0406
A-0408
A-0410
A-0412
A-0415
A-0416
A-0420
A-0425
A-0430
A-0506
A-0508
A-0510
A-0512
A-0515
A-0516
A-0520
A-0525
A-0530
A-0608
A-0610
A-0612
A-0615
A-0616
A-0620
A-0625
A-0630
A-2604
A-2605
A-2606
A-2608
A-2610
A-2612
A-2615
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)
Passo
(mm)

0.26 €

50 13 giorni 10360.5

0.28 €

50 13 giorni 10380.5

0.28 €

50 13 giorni 103100.5

0.30 €

50 13 giorni 103120.5

0.33 €

50 13 giorni 103150.5

0.34 €

50 13 giorni 103160.5

0.37 €

50 13 giorni 103200.5

0.40 €

50 13 giorni 103250.5

0.48 €

50 13 giorni 103300.5

0.33 €

50 13 giorni 10460.7

0.34 €

50 13 giorni 10480.7

0.36 €

50 13 giorni 104100.7

0.36 €

50 13 giorni 104120.7

0.39 €

50 13 giorni 104150.7

0.40 €

50 13 giorni 104160.7

0.45 €

50 13 giorni 104200.7

0.50 €

50 13 giorni 104250.7

0.56 €

50 13 giorni 104300.7

0.47 €

50 13 giorni 10560.8

0.47 €

50 13 giorni 10580.8

0.48 €

50 13 giorni 105100.8

0.48 €

50 13 giorni 105120.8

0.53 €

50 13 giorni 105150.8

0.61 €

50 13 giorni 105160.8

0.68 €

50 13 giorni 105200.8

0.78 €

50 13 giorni 105250.8

0.87 €

50 13 giorni 105300.8

0.68 €

50 13 giorni 10681

0.75 €

50 13 giorni 106101

0.78 €

50 13 giorni 106121

0.87 €

50 13 giorni 106151

0.90 €

50 13 giorni 106161

1.00 €

50 13 giorni 106201

1.07 €

50 24 giorni 106251

1.12 €

50 13 giorni 106301

0.34 €

50 13 giorni 102.640.45

0.34 €

50 13 giorni 102.650.45

0.36 €

50 13 giorni 102.660.45

0.37 €

50 13 giorni 102.680.45

0.39 €

50 13 giorni 102.6100.45

0.40 €

50 13 giorni 102.6120.45

0.44 €

50 13 giorni 102.6150.45

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Materiale Alluminio Trattamento superficie NA
Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Punta piatta Profilo aggiuntivo Standard
Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Scatola/confezione
Applicazione Standard A vite Filettatura intera

Supporto tecnico