Distanziale / esagonale / plastica / filettatura interna ambo i lati / ASZ

Distanziale / esagonale / plastica / filettatura interna ambo i lati / ASZ
[Material] Lead-Free Free-Cutting Brass (Bismuth Base)
[Processing] Nickel Plating (Ni)
Can be used as a spacer for mounting D-sub connectors used in computers, computer peripherals, control equipment, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DSE-1048AN
DSE-1048GN
DSE-6561FN
DSE-7946AN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza L
(mm)
Lunghezza vite
(mm)

0.58 €

50 6 giorni 104.810

0.58 €

50 6 giorni 104.810

0.54 €

50 20 giorni 106.16.5

0.54 €

50 20 giorni 104.67.9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Esagono Profilo estremità albero (sinistra) Filettatura maschio Profilo estremità albero (destra) Filettatura femmina
Sedi chiave B(mm) 5 Materiale Ottone Trattamento superficie Nichelatura chimica
Tipo montante Tipo pieno Memoria Senza memoria Finitura bordo interno inferiore NA
Foro di sfiato gas NA Dettagli materiale Ottone da taglio senza piombo (base di bismuto) Dettagli sul trattamento superficiale Nichelatura (Ni)

Supporto tecnico