Distanziale / esagonale / ottone / nichelato / filettatura maschio, filettatura femmina / DSB-EE

Distanziale / esagonale / ottone / nichelato / filettatura maschio, filettatura femmina / DSB-EE
[Nominal of Thread (M)] 3
[Material] Free-Cutting Brass (C3604BD), Cadmium Content Less than 75 ppm
[Processing] Nickel Plating (Ni)
Can be used as a spacer for mounting D-sub connectors used in computers, computer peripherals, control equipment, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DSB-1570EE

Codice componente
DSB-1570EE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

0.53 €

50 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Esagono Profilo estremità albero (sinistra) Filettatura maschio Profilo estremità albero (destra) Filettatura femmina
Sedi chiave B(mm) 5 Lunghezza L(mm) 7 Materiale Ottone
Trattamento superficie Nichelatura chimica Tipo montante Tipo pieno Memoria Senza memoria
Finitura bordo interno inferiore NA Foro di sfiato gas NA Lunghezza vite(mm) 15
Dettagli materiale Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.) Dettagli sul trattamento superficiale Nichelatura (Ni)

Si trova sulla pagina di Distanziale / esagonale / ottone / nichelato / filettatura maschio, filettatura femmina / DSB-EE, il codice articolo è il seguente: DSB-1570EE.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DSB-1570EE.

Supporto tecnico