Distanziale / esagonale / ottone / nichelato / filettatura maschio, filettatura femmina / DSB-GE

Distanziale / esagonale / ottone / nichelato / filettatura maschio, filettatura femmina / DSB-GE
[Nominal of Thread] #4
[Material] Free-Cutting Brass (C3604BD), Cadmium Content Less than 75 ppm
[Processing] Nickel Plating (Ni)
Can be used as a spacer for mounting D-sub connectors used in computers, computer peripherals, control equipment, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DSB-1148GE
DSB-6060GE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza L
(mm)
Lunghezza vite
(mm)

0.53 €

50 6 giorni 104.811

0.50 €

50 6 giorni 1066

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Esagono Profilo estremità albero (sinistra) Filettatura maschio Profilo estremità albero (destra) Filettatura femmina
Sedi chiave B(mm) 5 Materiale Ottone Trattamento superficie Nichelatura chimica
Tipo montante Tipo pieno Memoria Senza memoria Finitura bordo interno inferiore NA
Foro di sfiato gas NA Dettagli materiale Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.) Dettagli sul trattamento superficiale Nichelatura (Ni)

Supporto tecnico