Codice articolo del costruttore: BSZ-310E
Marca: HIROSUGI-KEIKI
Prezzo: 0.59 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Lunghezza L: 10 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BSZ-310E
Tipo | Esagono | Profilo estremità albero (sinistra) | Filettatura maschio | Profilo estremità albero (destra) | Filettatura femmina |
---|---|---|---|---|---|
Sedi chiave B(mm) | 5.5 | Materiale | Resina | Trattamento superficie | NA |
Tipo montante | Tipo pieno | Memoria | Senza memoria | Finitura bordo interno inferiore | NA |
Foro di sfiato gas | NA | Dettagli materiale | Duranex (PBT) |
Si trova sulla pagina di Distanziale / esagonale / plastica / filettatura esterna, filettatura interna / BSR-E, il codice articolo è il seguente: BSZ-310E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BSZ-310E.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Lunghezza L(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BSZ-312E |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Lunghezza L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
0.61 € | 50 | 20 giorni | 10 | 12 |