Distanziale / esagonale / plastica / filettatura esterna, filettatura interna / versione lunga / BMP-E

Distanziale / esagonale / plastica / filettatura esterna, filettatura interna / versione lunga / BMP-E
[Nominal of Thread (M)] 3/4
Main Body
[Material] PPS (Polyphenylene Sulfide) Grade #AR04 40% Glass Fiber Filled
[Color] Black
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 260°C
[UL Standard] UL94V-0 (Materials)
Metal part
[Material] Free-Cutting Brass (C3604BD), Cadmium Content Less than 75 ppm
[Processing] Nickel Plating (Ni)
* Resin portion is not hollow

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BMP-310E
BMP-350E
BMP-420E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSedi chiave B
(mm)
Lunghezza L
(mm)

2.43 €

1 6 giorni 10610

1.38 €

50 6 giorni 10650

1.01 €

50 6 giorni 10720

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Esagono Profilo estremità albero (sinistra) Filettatura maschio Profilo estremità albero (destra) Filettatura femmina
Materiale Resina Trattamento superficie NA Tipo montante Tipo pieno
Memoria Senza memoria Finitura bordo interno inferiore NA Foro di sfiato gas NA
Dettagli materiale PPS (solfuro di polifenilene)

Supporto tecnico