Distanziale / rotondo / plastica / filettatura interna / ART

Distanziale / rotondo / plastica / filettatura interna / ART
[Nominal of Thread (M)] 3/4/5
[Material] PTFE
[Color] White Opaque
[Heat Resistant Temperature] Continuous 240°C Incombustible
[UL Standard] UL94V-0 (Materials)
The advanced cutting technology of Hirosugi-Keiki Co., Ltd. turns tetrafluoride resin into a commercially standardized PTFE spacer.
It can be used for applications that require chemical resistance, such as for PCB etching equipment, semiconductor manufacturing equipment, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ART-460
ART-520
ART-560
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro esterno D
(φ)
Lunghezza L
(mm)

9.73 €

10 20 giorni 10860

5.04 €

10 20 giorni 101020

9.26 €

10 20 giorni 101060

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo circolare Profilo estremità albero (sinistra) Filettatura femmina Profilo estremità albero (destra) Filettatura femmina
Materiale Resina Trattamento superficie NA Tipo montante Tipo pieno
Memoria Senza memoria Finitura bordo interno inferiore NA Foro di sfiato gas NA
Dettagli materiale PTFE

Supporto tecnico