Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ARL-313KE |
ARL-322KE |
ARL-435BE |
ARL-435E |
ARL-450KE |
ARL-460BE |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro esterno D (φ) | Lunghezza L (mm) | Trattamento superficie | Metodo di pulizia | Dettagli sul trattamento superficiale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.58 € | 50 | 20 giorni | 10 | 6 | 13 | Nichelatura chimica | - | Placcatura Kanigen | ||
0.76 € | 50 | 20 giorni | 10 | 6 | 22 | Nichelatura chimica | - | Placcatura Kanigen | ||
1.84 € | 50 | 20 giorni | 10 | 8 | 35 | Alluminio anodizzato nero | - | Alluminio anodizzato nero (BAL) | ||
0.90 € | 50 | 20 giorni | 10 | 8 | 35 | NA | Decapaggio | - | ||
0.92 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 50 | Nichelatura chimica | - | Placcatura Kanigen | |
2.41 € | 50 | 20 giorni | 10 | 8 | 60 | Alluminio anodizzato nero | - | Alluminio anodizzato nero (BAL) |
Loading...
Tipo | Tipo circolare | Profilo estremità albero (sinistra) | Filettatura femmina | Profilo estremità albero (destra) | Filettatura femmina |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Alluminio | Tipo montante | Tipo pieno | Memoria | Senza memoria |
Finitura bordo interno inferiore | NA | Foro di sfiato gas | NA | Dettagli materiale | Alluminio da taglio senza piombo (KS26) |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro esterno D(φ)
Lunghezza L(mm)
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali