Distanziale / rotondo / alluminio / nichelato / filettatura esterna, filettatura interna / BRL-KE

Distanziale / rotondo / alluminio / nichelato / filettatura esterna, filettatura interna / BRL-KE
[Nominal of Thread (M)] 2/2.6/3/4
[Material] For M2: Lead-Free Free-Cutting Aluminum (CB156) Lead Content 10 ppm or Less / For M2.6 to M4: Lead-Free Free-Cutting Aluminum (KS26) Lead Content 300 ppm or Less
[Processing] Kanigen Plating

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BRL-2005.5KE
BRL-2006.5KE
BRL-2010KE
BRL-2015KE
BRL-325KE
BRL-360KE
BRL-414KE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro esterno D
(φ)
Lunghezza L
(mm)
Dettagli materiale

0.53 €

50 20 giorni 1045.5Alluminio da taglio senza piombo (CB156)

0.54 €

50 20 giorni 1046.5Alluminio da taglio senza piombo (CB156)

0.59 €

50 20 giorni 10410Alluminio da taglio senza piombo (CB156)

0.67 €

50 20 giorni 10415Alluminio da taglio senza piombo (CB156)

0.79 €

50 20 giorni 10625Alluminio da taglio senza piombo (KS26)

1.28 €

50 20 giorni 10660Alluminio da taglio senza piombo (KS26)

0.61 €

50 20 giorni 10814Alluminio da taglio senza piombo (KS26)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo circolare Profilo estremità albero (sinistra) Filettatura maschio Profilo estremità albero (destra) Filettatura femmina
Materiale Alluminio Trattamento superficie Nichelatura chimica Tipo montante Tipo pieno
Memoria Senza memoria Finitura bordo interno inferiore NA Foro di sfiato gas NA
Dettagli sul trattamento superficiale Placcatura Kanigen

Supporto tecnico