Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ASL-315E |
ASL-320E |
ASL-420KE |
ASL-430KE |
ASL-440E |
ASL-440KE |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Sedi chiave B (mm) | Lunghezza L (mm) | Trattamento superficie | Metodo di pulizia | Dettagli sul trattamento superficiale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.58 € | 50 | 20 giorni | 10 | 5.5 | 15 | NA | Decapaggio | - | ||
0.70 € | 50 | 20 giorni | 10 | 5.5 | 20 | NA | Decapaggio | - | ||
0.71 € 0.33 € | 50 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 7 | 20 | Nichelatura chimica | - | Placcatura Kanigen | ||
1.04 € | 50 | 20 giorni | 10 | 7 | 30 | Nichelatura chimica | - | Placcatura Kanigen | ||
1.20 € | 50 | 20 giorni | 10 | 7 | 40 | NA | Decapaggio | - | ||
0.99 € 0.48 € | 50 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 7 | 40 | Nichelatura chimica | - | Placcatura Kanigen |
Loading...
Tipo | Esagono | Profilo estremità albero (sinistra) | Filettatura femmina | Profilo estremità albero (destra) | Filettatura femmina |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Alluminio | Tipo montante | Tipo pieno | Memoria | Senza memoria |
Finitura bordo interno inferiore | NA | Foro di sfiato gas | NA | Dettagli materiale | Alluminio da taglio senza piombo (CB156) |
Configura
Stock
Proprietà di base
Sedi chiave B(mm)
Lunghezza L(mm)
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali