Barre esagonali / alluminio / nichelato / filettatura esterna, filettatura interna / BSL-KE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BSL-308KE
BSL-312KE
BSL-320KE
BSL-330KE
BSL-360KE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza L
(mm)

0.58 €

50 20 giorni 108

0.61 €

50 20 giorni 1012

0.72 €

50 20 giorni 1020

0.87 €

50 20 giorni 1030

1.28 €

50 20 giorni 1060

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Esagono Profilo estremità albero (sinistra) Filettatura maschio Profilo estremità albero (destra) Filettatura femmina
Sedi chiave B(mm) 5.5 Materiale Alluminio Trattamento superficie Nichelatura chimica
Tipo montante Tipo pieno Memoria Senza memoria Finitura bordo interno inferiore NA
Foro di sfiato gas NA Dettagli materiale Alluminio da taglio senza piombo (CB156) Dettagli sul trattamento superficiale Placcatura Kanigen

Supporto tecnico