Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Sedi chiave B (mm) | Lunghezza L (mm) | Diametro vite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.58 € | 50 | 20 giorni | 10 | 5 | 6.5 | M3 | ||
0.59 € | 50 | 20 giorni | 10 | 5 | 8 | M3 | ||
0.48 € | 50 | 20 giorni | 10 | 5 | 10 | M3 | ||
2.79 € | 4 | 6 giorni | 10 | 5.5 | 10 | M3 | ||
0.61 € | 50 | 20 giorni | 10 | 5.5 | 13 | M3 | ||
0.61 € | 50 | 20 giorni | 10 | 5 | 20 | M3 | ||
0.84 € | 4 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5.5 | 20 | M3 | |
0.57 € | 50 | 14 giorni | 10 | 5.5 | 27 | M3 | ||
0.89 € | 50 | 20 giorni | 10 | 5 | 28 | M3 | ||
1.35 € | 50 | 20 giorni | 10 | 5.5 | 60 | M3 | ||
2.15 € | 50 | 20 giorni | 10 | 7 | 100 | M4 | ||
0.70 € | 50 | 20 giorni | 10 | 7 | 10 | M4 | ||
0.70 € | 50 | 20 giorni | 10 | 7 | 13 | M4 | ||
0.78 € | 50 | 20 giorni | 10 | 7 | 16 | M4 | ||
0.78 € | 50 | 20 giorni | 10 | 7 | 17 | M4 | ||
0.87 € | 50 | 6 giorni | 10 | 7 | 20 | M4 | ||
0.87 € | 50 | 20 giorni | 10 | 7 | 24 | M4 | ||
0.87 € | 50 | 20 giorni | 10 | 7 | 25 | M4 | ||
1.07 € | 50 | 20 giorni | 10 | 7 | 32 | M4 | ||
1.17 € | 50 | 20 giorni | 10 | 7 | 36 | M4 | ||
1.26 € | 50 | 20 giorni | 10 | 7 | 44 | M4 | ||
1.35 € | 10 | 20 giorni | 10 | 8 | 12 | M5 | ||
1.43 € | 10 | 20 giorni | 10 | 8 | 18 | M5 | ||
1.43 € | 10 | 6 giorni | 10 | 8 | 20 | M5 | ||
1.71 € | 50 | 20 giorni | 10 | 8 | 30 | M5 | ||
2.51 € | 10 | 20 giorni | 10 | 8 | 65 | M5 | ||
1.29 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 10 | M6 | |
3.36 € | 10 | 20 giorni | 10 | 10 | 110 | M6 | ||
3.45 € | 10 | 20 giorni | 10 | 10 | 120 | M6 | ||
3.83 € | 10 | 20 giorni | 10 | 10 | 130 | M6 | ||
1.62 € | 50 | 20 giorni | 10 | 10 | 15 | M6 | ||
1.71 € | 50 | 20 giorni | 10 | 10 | 20 | M6 | ||
1.77 € | 50 | 20 giorni | 10 | 10 | 25 | M6 | ||
1.93 € | 50 | 20 giorni | 10 | 10 | 30 | M6 | ||
2.02 € | 10 | 20 giorni | 10 | 10 | 35 | M6 | ||
2.18 € | 10 | 20 giorni | 10 | 10 | 40 | M6 | ||
2.44 € | 10 | 20 giorni | 10 | 10 | 50 | M6 | ||
2.72 € | 10 | 20 giorni | 10 | 10 | 60 | M6 | ||
2.77 € | 10 | 20 giorni | 10 | 10 | 65 | M6 | ||
2.82 € | 10 | 20 giorni | 10 | 10 | 70 | M6 | ||
3.22 € | 10 | 20 giorni | 10 | 10 | 90 | M6 | ||
4.00 € | 10 | 20 giorni | 10 | 13 | 60 | M8 | ||
4.37 € | 10 | 20 giorni | 10 | 13 | 70 | M8 |
Loading...
Tipo | Esagono | Profilo estremità albero (sinistra) | Filettatura femmina | Profilo estremità albero (destra) | Filettatura femmina |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio | Trattamento superficie | Cromatura trivalente | Tipo montante | Tipo pieno |
Memoria | Senza memoria | Finitura bordo interno inferiore | NA | Foro di sfiato gas | NA |
Dettagli materiale | Acciaio da taglio (SUM) | Dettagli sul trattamento superficiale | Cromatura con cromo trivalente |
Configura
Stock
Proprietà di base
Sedi chiave B(mm)
Lunghezza L(mm)
Diametro vite
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali