Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Sedi chiave B (mm) | Lunghezza L (mm) | Diametro vite | Dettagli materiale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.21 € | 50 | 20 giorni | 10 | 4 | 3.5 | M2 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
1.21 € | 50 | 20 giorni | 10 | 4 | 5 | M2 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
1.10 € | 50 | 20 giorni | 10 | 5 | 5 | M2.5 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
1.51 € | 50 | 20 giorni | 10 | 5 | 18.5 | M2.5 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
1.01 € | 50 | 20 giorni | 10 | 5.5 | 7 | M3 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
0.99 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5.5 | 10 | M3 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | |
1.12 € | 50 | 20 giorni | 10 | 5 | 10 | M3 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
1.09 € | 50 | 20 giorni | 10 | 6 | 10 | M3 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
1.10 € | 50 | 20 giorni | 10 | 5.5 | 12 | M3 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
1.12 € | 50 | 20 giorni | 10 | 5 | 12 | M3 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
1.28 € | 50 | 20 giorni | 10 | 5.5 | 14 | M3 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
1.28 € | 50 | 6 giorni | 10 | 5.5 | 15 | M3 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
1.38 € | 50 | 20 giorni | 10 | 5.5 | 17 | M3 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
1.40 € | 50 | 20 giorni | 10 | 6 | 18 | M3 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
1.42 € | 50 | 6 giorni | 10 | 5.5 | 20 | M3 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
1.43 € | 50 | 20 giorni | 10 | 5 | 20 | M3 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
1.43 € | 50 | 20 giorni | 10 | 6 | 20 | M3 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
2.44 € | 10 | 20 giorni | 10 | 5.5 | 24 | - | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | ||
1.63 € | 50 | 20 giorni | 10 | 5 | 28 | M3 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
1.87 € | 50 | 20 giorni | 10 | 5.5 | 32 | M3 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
3.47 € | 10 | 20 giorni | 10 | 5.5 | 80 | - | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | ||
1.21 € | 50 | 6 giorni | 10 | 7 | 10 | M4 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
1.42 € | 50 | 20 giorni | 10 | 7 | 15 | M4 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
1.65 € | 50 | 20 giorni | 10 | 7 | 16 | M4 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
1.94 € | 50 | 20 giorni | 10 | 7 | 25 | M4 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
2.09 € | 50 | 20 giorni | 10 | 6 | 31 | M4 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
2.23 € | 50 | 20 giorni | 10 | 7 | 32 | M4 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
2.72 € | 50 | 20 giorni | 10 | 7 | 50 | M4 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
4.05 € | 50 | 20 giorni | 10 | 6 | 80 | M4 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
4.54 € | 50 | 20 giorni | 10 | 7 | 95 | M4 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
7.16 € | 10 | 20 giorni | 10 | 8 | 100 | M5 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
2.14 € | 10 | 20 giorni | 10 | 8 | 12 | M5 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
9.18 € | 10 | 20 giorni | 10 | 8 | 125 | M5 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
2.72 € | 10 | 20 giorni | 10 | 8 | 25 | M5 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
2.93 € | 50 | 20 giorni | 10 | 8 | 35 | M5 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
3.13 € | 10 | 20 giorni | 10 | 8 | 40 | M5 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
4.93 € | 10 | 20 giorni | 10 | 8 | 75 | M5 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
5.34 € | 10 | 20 giorni | 10 | 8 | 85 | M5 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
2.37 € | 10 | 20 giorni | 10 | 10 | 10 | M6 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
2.72 € | 10 | 20 giorni | 10 | 10 | 20 | M6 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
3.24 € | 50 | 20 giorni | 10 | 10 | 30 | M6 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
3.73 € | 10 | 20 giorni | 10 | 10 | 35 | M6 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
4.05 € | 10 | 20 giorni | 10 | 10 | 40 | M6 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
4.54 € | 50 | 20 giorni | 10 | 10 | 45 | M6 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
6.55 € | 10 | 20 giorni | 10 | 10 | 65 | M6 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
7.36 € | 10 | 20 giorni | 10 | 10 | 80 | M6 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
13.26 € | 10 | 20 giorni | 10 | 13 | 50 | M8 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) |
Loading...
Tipo | Esagono | Profilo estremità albero (sinistra) | Filettatura femmina | Profilo estremità albero (destra) | Filettatura femmina |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio inox | Trattamento superficie | NA | Tipo montante | Tipo pieno |
Memoria | Senza memoria | Finitura bordo interno inferiore | NA | Foro di sfiato gas | NA |
Metodo di pulizia | Sgrassaggio |
Configura
Stock
Proprietà di base
Sedi chiave B(mm)
Lunghezza L(mm)
Diametro vite
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali